Опубликуйте свои продукты
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL

PROSYS WC Freestanding Half Frame
Cпецификация
  • Suitable to be used with wall mounted WC bowls In case build-in cistern is installed with floor-standing toilet - for replacing only the floor standing bowl with a wall mounted one For installation with light plasterboard walls according to manual 2 floor fixing points per leg Frame tested for a load of 400 kg Frame corrosion resistant & resistant to scratches Directional outlet elbow, adjustable in depth Height adjustable from 0 to 200 mm 180 mm minimum thick Accessories Included: - Toilet bowl fixing hardware - Frame fastening materials - Inlet and outlet WC bowl connection - Outlet bend and Ø90/110 mm adaptor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаP0101
  • Тип продукцииSolea
  • Группа продукцииFlush Plate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)595
  • Глубина (мм)391
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)0.34
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
  • Описание Uniclass 2015Flush control devices
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-39 37 15 13
  • Наименование OmniClassFlushing Gates