Опубликуйте свои продукты
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Cпецификация
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP0117
    • Тип продукцииOLEAS
    • Группа продукцииFlush Plate
    • Дата публикации2021-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)57
    • Ширина (мм)189
    • Глубина (мм)265
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-39 37 15 13
    • Наименование OmniClassFlushing Gates