Опубликуйте свои продукты
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Cпецификация
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP9404
    • Тип продукцииULYSSE
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)770
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)28.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets