Опубликуйте свои продукты
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Cпецификация
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS3003
    • Тип продукцииMATURA 2
    • Группа продукцииToilet Cisterns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)390
    • Ширина (мм)645
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)33.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets