Опубликуйте свои продукты
Badalona Planter Box
Badalona Planter Box
Badalona Planter Box
    Pots, Planters & More

    Badalona Planter Box

    4.5 out of 5 stars4.5(8 reviews)

    Clean, modern design offered in a versatile shape and substantial size.

    • This stylish planter box is tall, wide and long, so it’s perfect for growing a variety of plants
    • Grow an herb garden right outside your kitchen window or display larger plants in style
    • Your choice of hand-painted finishes for a customized look that complements any decor

    Spacious living areas often need a design element that’s both wide and long, and the 39″ long Badalona planter fits the bill in style.

    Use to bring a little slice of the outdoors into a kitchen or living space, or create a focal point on a patio or deck: the durable molded fiberglass construction of our 17″ high Badalona planter box won’t crack or bleach in the sun, and a choice of  hand-painted colors means that the Badalona can complement any design scheme.

    Cпецификация
    • Drainage: Drainage holes are optional

      Material: Fiberglass

      Finish: We offer a wide range of U.V. resistant finishes

      Dimensions & Weight

      69220 – Exterior: 39″L x 17″W x 17″H – Opening: 35.75″L x 13.75″W  – 20.7 lb

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка69220-badalona-planter-box
    • Тип продукцииPlanters
    • Группа продукцииRectangular
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалFiberglass
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительВьетнам
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_45_63_63
    • Описание Uniclass 2015Plant containers
    • Код CSI MasterFormat 201432 94 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Planters
    • Номер OmniClass23-11 27 13 17
    • Наименование OmniClassPlanters
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты