Опубликуйте свои продукты
Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD Exhaust - Galvannealed Steel - SBE-445
Pottorff

Steel Louver - 4" Deep - 45 Degree J-Blade BD Exhaust - Galvannealed Steel - SBE-445

Galvannealed Steel Exhaust
4" Deep - 45 Degree J-Blade BD-Exhaust

The SBE-445 combination blade louver features stationary louver blades and an integral gavity operated backdraft damper to provide exhaust air openings in exterior walls. The SBE-445 is available in an array of painted finishes including custom color matching.

Cпецификация
  • Standard Construction

    Material: Galvannealed steel.

    Frames: 4" deep x 20 ga. thick (102 x 1) channel.

    Blades: 45o x 20 ga. (1) tthick J-style BD exhaust.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 96" (914 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 7.5 ft2 (0.70 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 775 fpm (3.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 5813 cfm (2.75 m3/s)

    Pressure Loss: 0.13 in. wg. (32 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 840 fpm (4.26 m/s)

    Design Load: 30 psf

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSteel-Louver-4-Deep-45-Degree-J-Blade-BD-Exhaust-Galvannealed-Steel-SBE-445
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииLouvers and Penthouses
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-33 29 31
  • Наименование OmniClassLouvre Dampers