Опубликуйте свои продукты
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720
    Powers

    VisuGuard T/P combination tempering valve with LCD temperature display. ASSE 1016-2005, type T/P listed - 720

    Concealed tub and shower, or shower only, combination mixer with battery operated LCD temperature display for use in shower applications. Features AAA alkaline battery for years of continuous life. Rugged, brass valve body construction with paraffin actuator protects against temperature and pressure changes. Internal components resist lime buildup and corrosion. Adjustable handle rotation stop reduces risk of handle overadjustment. Opens in cold water position to maximize bather safety. Battery and temperature display are housed in an easy-access, watertight enclosure.

    Cпецификация
    • Features

      • Controls mixed outlet temperature within 10°F (5.5°C) of hot water supply temperature and displays temperature within 1/10th of a degree
      • Provides true protection against pressure and temperature changes
      • Eliminates time and cost for seasonal limit stop adjustment
      • Back-to-back installation without costly cross-over piping
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка720-VisuGuard-Tempering-Valve
    • Тип продукцииLavatory Tempering
    • Группа продукцииTempering Valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING