特長
500 cd/m²の明るさで4K解像度の映像を鮮やかに再現。外光や照明の映り込みを低減するアンチグレア処理(ヘイズ値25%)を搭載し、オープンスペースでも高い視認性を確保。また、広視野角パネルの採用により、見る位置を問わず高精細な映像を視認できます。
-------
86v型、75v型、65v型、55v型、50v型、43v型の6サイズで縦横設置が可能。
最大20度までの前傾/後傾設置に対応しており、スペースやコンテンツに合わせた柔軟な設置が可能です。焼き付きや残像に強く、24時間連続稼働が可能。駅や空港、店舗、監視室など、長時間運用が求められる場所に最適です。
-------
HDMI™入力3系統、PC入力、USBなどの端子を搭載し、さまざまな外部機器を接続できます。またRS-232C、LANを介して外部制御が可能で、効率的な運用をサポート。
Доступно в регионах:
| Азия |
|---|
Япония |