Опубликуйте свои продукты
Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmareel-meeting-table
    • Тип продукцииMeeting Table
    • Группа продукцииRound Meeting Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)750
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеламин
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель