Опубликуйте свои продукты
Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаparlay-high-meeting-table
  • Тип продукцииMeeting Table
  • Группа продукцииHigh Meeting Table
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)950
  • Ширина (мм)2400
  • Глубина (мм)1100
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеламин
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель