Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Automatic Electric Disappearing Stairway, With Deep Angle Frame

Уникальная ссылка: precision-ladders-aea
Брэнд: Precision Ladders, LLC
Тип продукции: Retractable Stairs
Группа продукции: Automatic Electric Disappearing Stairway
Дата публикации: 2018-12-10
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (12)
Automatic Electric Disappearing Stairway

Precision offers the best automatic stairway on the market. In the open position, it is as sturdy as any fixed stair and just as easy to climb with its 52 degree pitch. This unit can handle a 1000 lb. load without failure or deformation of treads. It is constructed of one-piece siderails of 7" x .230" aluminum channel and treads of 6" x .225" aluminum channel. The Automatic Electric Stairway can be opened or closed with a simple toggle switch. The unit can be supplied with a key operated switch in areas where security is important. As with the Super Simplex, these units can be fabricated with a custom frame to accommodate dropped ceilings. Other optional equipment include a wood veneer door panel with mineral core, warning buzzer to sound when stairway is in motion, emergency manual operation to lower the unit from above and/or below. Please call us today for more information on this product.

P. O Box 2279
Morristown, TN 37816-2279
Phone: (800) 225-7814
Fax: (423) 586-2091
Email: info@precisionladders.com


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Строительство - Stairs
Классификация IFC: Stair
Название по ССКПУ ООН: Stair parts
Код ССКПУ ООН: 30161908
Uniclass 1.4 Код: L4322
Uniclass 1.4 Описание: Stairs
Uniclass 2.0 Код: EE-30-10
Uniclass 2.0 Описание: On-Ground Stairs
Uniclass 2015 Код: EF_35_10
Uniclass 2015 Описание: Stairs
NBS Reference Код: 30-10
NBS Reference Описание: On-Ground Stairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Stairs
Номер OmniClass: 23-17 23 17
Наименование OmniClass: Stairs
CSI UniFormat II Code: C2010
CSI UniFormat II Title: Stair Construction
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

Название Значение
Height 84 ; 231.75 in
Material Aluminum ; Steel
Width 30 ; 48 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Aluminum ; Steel

Precision Ladders, LLC

Properties

Название Значение
Load Capacity 1,000 lb
Rung Width 16-5/8" | 34-5/8"
Rung Spacing 8-1/2"

BIMobject®