Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Extend-A-Rail Ladder Safety Post

Уникальная ссылка: precision-ladders-er-1
Брэнд: Precision Ladders, LLC
Тип продукции: Roof Hatches
Группа продукции: Extend-A-Rail
Дата публикации: 2018-12-10
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
Precision also offers a line of Safety Rails for protection around floor and/or roof openings.

P. O Box 2279
Morristown, TN 37816-2279
Phone: (800) 225-7814
Fax: (423) 586-2091
Email: info@precisionladders.com


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Строительство - Access doors & panels
Классификация IFC: Object
Uniclass 1.4 Код: L412
Uniclass 1.4 Описание: Hatches, access doors, trap doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-36
Uniclass 2.0 Описание: Hatches
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_36
Uniclass 2015 Описание: Hatches and access panels
NBS Reference Код: 59-36
NBS Reference Описание: Hatches
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Hatches
Номер OmniClass: 23-17 11 27 17
Наименование OmniClass: Roof Hatches
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Access doors & panels

Название Значение
Application Fixed Vertical Ladders ; Ship Ladders
Integral Finish Anodized
Material Aluminum

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Aluminum

BIMobject®