Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Automatic Super Simplex Folding Stairway

Уникальная ссылка: precision-ladders-s-4117-4144-4162
Брэнд: Precision Ladders, LLC
Тип продукции: Retractable Stairs
Группа продукции: Super Simplex
Дата публикации: 2018-12-10
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
Precision Ladders' NEW patent-pending folding stairway can be OPENED AND UNFOLDED AT THE PRESS OF A BUTTON! It may be configured to accomodate ceiling heights up to 16', and a total level-to level climbing height of 24'. This new generation of folding stairway boasts these key features:
  • Meets A.N.S.I. for "Commercial Use"
  • 500 pound load capacity
  • Actual shear of rivets tested at 1175 lbs
  • Steel Frame
  • Extruded aluminum treads and siderails
  • Clear tread area of 5-3/16" x 18"
  • Can be used for attic access OR roof access
  • Can be operated from above as well as below
  • Operated via wireless wall-mounted keypad
  • Powerful 24 VDC motor provides ultra-quiet operation, along with variable speed smooth start & smooth start
  • 6' long 120 V 15 A power cord for simple connection to a power source
  • Evercharge stand-by power system will allow stair to be operated for up to 10 full cycles within a 24 hour period in the event of a power outage
  • Custom-made for ceiling heights from 8' 0" - 13' 6" (ceiling heights from 13' 7" - 16' 0" are available where door panel will open/close automatically, but sections must be manually folded/unfolded)


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Строительство - Stairs
Классификация IFC: Stair
Название по ССКПУ ООН: Stair parts
Код ССКПУ ООН: 30161908
Uniclass 1.4 Код: L4322
Uniclass 1.4 Описание: Stairs
Uniclass 2.0 Код: EE-30-10
Uniclass 2.0 Описание: On-Ground Stairs
Uniclass 2015 Код: EF_35_10
Uniclass 2015 Описание: Stairs
NBS Reference Код: 30-10
NBS Reference Описание: On-Ground Stairs
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Stairs
Номер OmniClass: 23-17 23 17
Наименование OmniClass: Stairs
CSI UniFormat II Code: C2010
CSI UniFormat II Title: Stair Construction
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Stairs

Название Значение
Height 84 ; 162 in
Material Aluminum ; Steel
Width 18.5 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Aluminum ; Steel

Precision Ladders, LLC

Properties

Название Значение
Rung Width 16-1/2"
Load Capacity 500 lb
Rung Spacing 9-1/2"

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию