Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Aluminum Security Gate, 2 Hinges, Grating, w/ Padlock Hole.

Уникальная ссылка: precision-ladders-sg-01
Брэнд: Precision Ladders, LLC
Тип продукции: Vertical Ladders
Группа продукции: Aluminum Security Gate
Дата публикации: 2018-12-10
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (6)
Aluminum Security Gate, 2 Hinges, Grating, W/ Padlock Hole.

P. O Box 2279
Morristown, TN 37816-2279
Phone: (800) 225-7814
Fax: (423) 586-2091
Email: info@precisionladders.com


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Строительство - Лестницы
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Ladders
Код ССКПУ ООН: 30191501
Uniclass 1.4 Код: L81333
Uniclass 1.4 Описание: Ladders
Uniclass 2.0 Код: SS-30-10-30-62
Uniclass 2.0 Описание: Permanently-Fixed Vertical Ladder Systems
Uniclass 2015 Код: TE_20_40_10
Uniclass 2015 Описание: Ladders and steps
NBS Reference Код: 30-10-30-62
NBS Reference Описание: Permanently-Fixed Vertical Ladder Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 05 51 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Ladders
Номер OmniClass: 23-17 23 15
Наименование OmniClass: Ladders
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ladders

Название Значение
Material Aluminum
Width 25 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Aluminum

Precision Ladders, LLC

Properties

Название Значение
Length 30-3/4"
Type Cage
Application Fixed Vertical Ladder
Operation Hinged

BIMobject®