Опубликуйте свои продукты
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
Rhomboid Facade Tile 20 × 20
    PREFA

    Rhomboid Facade Tile 20 × 20

    When tradition meets modernity: The new PREFA rhomboid façade tile 20 × 20 has been developed for traditional, “scaly” façade designs. Made of lightweight aluminium, the PREFA rhomboid façade tile is also perfectly suited to renovating dormers, gables and chimney cladding.

    Cпецификация
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.8 kg = 25 rhomboid façade tiles 20 × 20

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: direct fastening

      CHOICE OF COLOUR: available in 12 colours (surface: stucco/smooth)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrhomboid-facade-tile-20x20
    • Тип продукцииFacade Systems
    • Группа продукцииFacade System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)200
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Витраж

    Доступно в регионах:

    Европа