Опубликуйте свои продукты
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
Small Rhomboid Roof Tile
    PREFA

    Small Rhomboid Roof Tile

    Small-format roof tiles made of colour-coated aluminium effectively emphasise architectural features. Smaller façade areas, gables, chimneys and bays can be attractively covered with great attention to detail. Visually appealing colour patterns make each building unique. Combining the small-format rhomboid roof tiles with other façade components creates a particularly attractive effect.

    • Available in 9 standard colours
    • 40-year guarantee
    • Alloy according to EN 1396
    • Surface treatment in a coil-coating procedure
    Cпецификация
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      SURFACE: available in 9 colours

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 305 × 175 mm

      WEIGHT PER M²: 3.00 kg

      PIECES PER M²: 43 pc.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsmall-rhomboid-roof-tile
    • Тип продукцииRoof Systems
    • Группа продукцииRoof Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)305
    • Ширина (мм)175
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.07
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша

    Доступно в регионах:

    Европа