Опубликуйте свои продукты
13011 - SELF-CLOSING FLUSH VALVES - PRESTO ECLAIR XL
Presto

13011 - SELF-CLOSING FLUSH VALVES - PRESTO ECLAIR XL

13011 - SELF-CLOSING FLUSH VALVES - PRESTO ECLAIR XL

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Volume of water delivered :

    • Adjustable from 6 to 9 litres with stop valve not included
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • From 7 to 9 seconds

    > Hydraulic supply :

    • MM G 1"1/4 In line
    • Outlet connection on flush pipe Ø 32 mm

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated brass body

    > Security :

    • Anti-siphonic device

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка13011
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииFlush valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка