Опубликуйте свои продукты
27812 - TIMED FLOW MIXER TAP FOR SHOWER - PRESTO DL 800 S®
Presto

27812 - TIMED FLOW MIXER TAP FOR SHOWER - PRESTO DL 800 S®

27812 - TIMED FLOW MIXER TAP FOR SHOWER - PRESTO DL 800 S®

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design
    • Fixed shower head with anti-limescale spikes

    > Flow time :

    • 60 seconds (Adjustable from 40 to 60 s)
    • Start/Stop function

    > Hydraulic supply :

    • G 1/2" (15x21) rear water inlet
    • With self-closing tap EN 816 and thermostatic mixing valve EN 1111 (Check valves NF)

    > Material :

    • 9001 RAL white ABSPC thermoformed resin
    • Brass body and components with molded chrome treatement

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shock

    > Security :

    • Anti-scald system: flow is immediately stopped if the cold water is cut off

    > Delivered with :

    • 1/2" hoses with revolving nuts
    • MM G 1/2" (15x21) Stop valves and filters (250 micron)
    • Soap dish
    • Fastening screw
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка27812
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1430
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)192
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка