Опубликуйте свои продукты
28619 - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN
Presto

28619 - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN

28619 - P4000S - P 4000 S BC MIXING TAP, CHROME PLATED KNOB WITH STRAIGHT STOP VALVE S® - FLOW 2 L/MN

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 1.9 l/min with integrated flow limiter sprayer
    • Anti-water-hammering design
    • Vandalism proof and anti-clogging spout

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • G 3/8’’ (12x17)

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated pushbutton

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding
    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously

    > Delivered with :

    • 2 MM 3/8" stop valves
    • 2 Filter gaskets
    • 2 PEX hoses with NF check valves and nuts
    • Fixing bracket
    • 1 Flange gasket
    • 1 Brass clamping nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class I
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка28619
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTapware - Single, Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка