Опубликуйте свои продукты
29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID
Presto

29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID

29110 - SHOWER HEAD - FIXED SHOWER HEAD WITH DIRECTIONAL GRID

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • Depending on model
    • Flow limiter in option

    > Functionality :

    • 2 position directional grid: 17° or 25°

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" - Threaded length 25 mm

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Delivered with :

    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка29110
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка