Опубликуйте свои продукты
35020 - Alpa timed shower mixer
Presto

35020 - Alpa timed shower mixer

35020 - Alpa timed shower mixer, cross-partition, 220mm

Cпецификация
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    Flow :

    • 6 l/min at 3 bar with integrated flow regulator
    • Water hammer prevention device

    Flow duration:

    • 20 to 35 seconds

    Hydraulic supply:

    • Inlet M G 3/4'' (20x27) for cold water, hot water, and outlet
    • Integrated NF check valves

    Material and finishing color:

    • Solid chrome-plated brass body
    • Button and casing in solid brass, machined, chrome-plated
    • Wall passage diameter G1/2, adjustable and re-cuttable by the manager
    • Mounting plate in stainless steel 304

    Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    Safety:

    • Maximum temperature limitation by adjustable stop (by the manager)

    Delivered with:

    • 2 filter seals
    • 1 through-wall control 10 to 220 mm
    • 1 single-lever mixer tap ALPA
    • 1 manual

    Standards / Approvals:

    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35020
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка