Опубликуйте свои продукты
35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob
Presto

35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob

35963 - P3500 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design
    • Swivel spout and aerator

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27)
    • NF Check valves

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 2 connector nuts 3/4‘’ (20x27)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class IB
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка35963
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTapware - Single, Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-22
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка