Опубликуйте свои продукты
39209 - Clinical sink sprayer
Presto

39209 - Clinical sink sprayer

39209 - Clinical sink sprayer with back flow preventer and hand-held shower 45°

Cпецификация
  • Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Max. static operating pressure: 6 bars

    Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    Flow time :

    • As long as the user is pressing the trigger

    Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with a standard tap

    Material and color finish :

    • Plastic lever control / RAL 9010 white epoxy powder-coated brass finish
    • White PVC flexible hose (EPDM stainless steel knitting for NaOCI disinfection)

    Security :

    • HA NF certified vacuum breaker to prevent pollution of the network from spoiled water backflow.(EN 1717)

    Delivered with :

    • 1 Hand-held shower 45°
    • 1 Adaptor socket
    • 1 Sprayer handle holder
    • 1 Flexible hose : 1M
    • 1 Standard tap with mural flange

    Standards & approvals :

    • HA NF certified vacuum breaker
    • EN 200 compliant standard tap
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка39209
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка