Опубликуйте свои продукты
39213 - Sink sprayer with push button spray
Presto

39213 - Sink sprayer with push button spray

39213 - Sink sprayer with push button spray

Cпецификация
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximal static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 9 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • As long as the user is pressing the trigger.

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21) with a standard tap

    > Material and colour finish :

    • Chrome plated brass body
    • Chrome plated metal alloy trigger.
    • White PVC flexible hose (EPDM stainless steel knitting for NaOCI disinfection)

    > Security :

    • HA NF certified Vacuum breaker to prevent pollution of the network from spoiled water backflow (EN 1717)

    > Delivered with :

    • 1 push button trigger sprayer
    • 1 adaptor socket
    • 1 sprayer handle holder
    • 1 flexible hose : 1M
    • 1 standard tap with mural flange

    > Standards & approvals :

    • HA NF certified vacuum breaker
    • EN 200 compliant standard tap
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540 / 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка39213
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBidet Spray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Биде

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка