Опубликуйте свои продукты
60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL
Presto

60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL

60318 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Support rail - 32 mm diameter

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 900 mm

    > Material and finish color:

    • 304 stainless steel tube
    • 304 stainless steel fastening plate welded
    • Brushed polished finish

    > Delivered with:

    • 304 stainless steel clip-on rosettes for concealing fastening screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60318
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-15
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)400
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка