Опубликуйте свои продукты
60333 -T-bar diameter 32 mm
Presto

60333 -T-bar diameter 32 mm

60333 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - T-bar diameter 32 mm

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 500x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • T-model

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60333
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1150
  • Ширина (мм)500
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка