Опубликуйте свои продукты
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

60338 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60338
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка