Опубликуйте свои продукты
STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25
Presto

STRAIGHT BAR 600 MM (NO SCREW) EPOXY WHITE Ø25

60343 - Straight bar diameter 25 mm

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • White epoxy finish steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel rosette for concealing fixing screws
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60343
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииGrab bars and Support rail
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка