Опубликуйте свои продукты
 TOWEL HOLDER SS 600 MM
Presto

TOWEL HOLDER SS 600 MM

60351 - Stainless steel Towel handler

Cпецификация
  • > Dimensions:

    • Rosette diameter: 44 mm
    • Length: 625 mm
    • Depth: 80 mm

    > Material and finish colour:

    • 304 stainless steel
    • Finish: brushed

    > Delivered with:

    • Screws
    • Ankles
    • Allen key 2.5
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60351
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка