Опубликуйте свои продукты
60553 - Paper rol distributor 273 mm
Presto

60553 - Paper rol distributor 273 mm

60553 - ACCESSORIES - Paper rol distributor 273 mm

Cпецификация
  • > Functions :

    • Allows all types of toilet paper to be dispensed close to a toilet bowl in rolls with a diameter of less than 270 mm and a mandrel of more than 40 mm.

    > Material and colour finish :

    • Stainless steel

    > Toilet paper type :

    • Outside diameter of the coil: less than 270 mm
    • Inside diameter of the mandrel: greater than 40 mm

    > Delivered with :

    • Security key
    • Screws
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60553-paper-rol-distributor-273-mm
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка