Опубликуйте свои продукты
64762 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 15sec with green lever
Presto

64762 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 15sec with green lever

64762 - NEO DUO wall-mounted single tap 3l/min 15sec with green lever

Cпецификация
  • Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    Flow:

    • 3 l/min at 3 bar - 4 position-setting
    • Anti water-hammer system

    Flow time:

    • 15 seconds - lever upwards or downwards

    Hydraulic supply:

    • G 1/2'' x 15

    Thermal resistance:

    • This tap can withstand a thermal shock of 75°C for 30 minutes as part of a thermal shock programme

    Convenience:

    • Soft-touch
    • Two-coloured ergonomic lever, in glass fiber reinforced polymer

    Delivered with:

    • 1 Filter gasket
    • 1 coloured sticker
    • Standards / Approvals:
    • Acoustic class II
    • Chrome-plated brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
    • Nickel-Chrome surface treatment compliant with NF EN12540
    • Neutral Salt Spray (NSS) resistant: 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка64762
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииTapware - Single, Mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка