Опубликуйте свои продукты
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

71024 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Cпецификация
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71024
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииStainless Steel Sanitary ware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)290
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка