Опубликуйте свои продукты
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

71300 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall Hung Urinal

Cпецификация
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71300
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииStainless Steel Sanitary ware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)521
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)6.4
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка