Опубликуйте свои продукты
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

71400 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Squat Pan Toilet

Cпецификация
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71400
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииStainless Steel Sanitary ware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка