Опубликуйте свои продукты
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

71904 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Stainless steel unbreakable Mirror - 500x400mm on Marine Plywood

Cпецификация
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71904
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииStainless Steel Sanitary ware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)500
  • Ширина (мм)400
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 304
  • Вспомогательный материалФанера
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка