Опубликуйте свои продукты
 Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection, demineralized water
Presto

Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection, demineralized water

723021 - Black candelstick with fixed spout, 250 mm projection

Cпецификация
  • Fluids:

    • Demineralized or osmosis water
    • Acids/basics

    Operation:

    • Release and shut-off of fluid by means of ergonomically shaped handwheel: 2.5 turns of handwheel
    • Fixed spout
    • Removable spout Ø6 mm

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • 1/2 female flexible tube, 1 m long

    Working pressure:

    • Minimum: 0.5 bar
    • Recommended: 1 bar
    • Maximum: 1.5 bar

    Materials and colors :

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel indicating fluid to EN 13792
    • White plate indicating fluid to EN 13792

    Installation:

    • Deck-mounted
    • Safety: Anti-rotation mounting with steel claw washer

    French Standards and approvals :

    • Colours complying with NF EN 13792 standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка723021
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииLaboratory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка