Опубликуйте свои продукты
Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen
Presto

Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

727031 - Single tap wall-mounted outlet with removable spout, black, nitrogen

Cпецификация
  • Fluid:

    • Nitrogen

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Removable splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct operated

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G 1/2"

    Using pressure:

    • Minimum: 1 bar
    • Recommended: 5 bar
    • Maximum: 7 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Blue handwheel indicating fluid according to EN 13792 standard
    • Green plate indicating fluid according to EN 13792 standard

    Installation:

    • Wall deck-mounting

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка727031
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииLaboratory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - Лабораторное оборудование

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка