Опубликуйте свои продукты
85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo
Presto

85671 PRESTO Safety Shower and Eye Wash Combo

This product is to be used as first aid in case of burns, chemical contamination among others. This product should be placed as close as possible to the workstation. Shower head limiting water retention Eyewashers with integrated flow regulator 26L/min approx. Stainless steel collection bowl, with outlet Robust and efficient shower release handle
Cпецификация
  • Materials: brass and stainless steel, with a chemical-resistant polyester powder coating, EPDM eye rests
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка85671
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower
  • Дата публикации2025-07-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2398
  • Ширина (мм)274
  • Глубина (мм)661
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка