Опубликуйте свои продукты
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Cпецификация
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка88802
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка