Опубликуйте свои продукты
88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
Presto

88806 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Cпецификация
  • Variants : 88806 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Fixed shower head with anti-limescale spikes Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL 7005
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка88806
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка