Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
Главная страница
Категории
Сантехника
Дополнительные принадлежности для ванной
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Доступно в Соединенные Штаты
Presto
Отслеживать
Архив
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
Загрузка недоступна (файлы заархивированы)
Cпецификация
Cпецификация
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
PRE030018
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Shower
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-12-20
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
Техническое описание
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
Похожие продукты
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
Загрузить
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
Загрузить
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
Загрузить
Presto
Stainless Steel Hook
Загрузить
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
Загрузить
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
Загрузить