Опубликуйте свои продукты
70808 - PRESTO CHEF Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout
Presto

70808 - PRESTO CHEF Deck-mounted mixer tap with 2 holes – upward spout

Two-hole deck mixer with upward spout. Swivel spout, projection 308 mm, height under spout 296 mm, diameter 22 mm. 1/4 turn ceramic head with flow rate of 30L / min at 3 bar. Interchangeable anti-limescale star-shaped flow straightener. Chromed brass body and spout.
Cпецификация
  • Recommended working pressure: 1 to 5 bars Flow rate: 30L / min at 3 bar Hydraulic supply: G 1/2 '' (15x 21) Thermal resistance : Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock). Delivered with: Columns with nut Standards and approvals: Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165 Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540 Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPRE080016
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииKitchen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)387
  • Ширина (мм)217
  • Глубина (мм)352
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонная мебель

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
Азербайджан
Австрия
Алжир
Аргентина
Австралия
Багамы
Армения
Албания
Ангола
Боливия
Вануату
Белиз
Афганистан
Беларусь
Бенин
Бразилия
Восточный Тимор
Гаити
Бангладеш
Бельгия
Ботсвана
Венесуэла
Новая Зеландия
Гватемала
Бруней-Даруссалам
Болгария
Буркина-Фасо
Гайана
Новая Каледония
Гондурас
Бутан
Босния и Герцеговина
Бурунди
Колумбия
Папуа-Новая Гвинея
Гренландия
Вьетнам
Великобритания
Габон
Парагвай
Соломоновы о-ва
Доминиканская Республика
Грузия
Венгрия
Гамбия
Перу
Фиджи
Канада
Израиль
Германия
Гана
Суринам
Коста-Рика
Индия
Греция
Гвинея
Уругвай
Куба
Индонезия
Дания
Гвинея-Бисау
Фолклендские острова
Мексика
Иордания
Ирландия
Демократическая Республика Конго
Французская Гвиана
Никарагуа
Ирак
Исландия
Джибути
Чили
Панама
Иран
Испания
Египет
Эквадор
Пуэрто-Рико
Йемен
Италия
Замбия
Сальвадор
Казахстан
Кипр
Западная Сахара
Соединенные Штаты Америки
Камбоджа
Латвия
Зимбабве
Тринидад и Тобаго
Катар
Литва
Камерун
Ямайка
Киргизия
Люксембург
Кения
Китай
Молдова
Конго
Корейская Народно-Демократическая Республика
Нидерланды
Кот-д'Ивуар
Кувейт
Норвегия
Лесото
Лаос
Польша
Либерия
Ливан
Португалия
Ливия
Малайзия
Россия
Мавритания
Монголия
Румыния
Мадагаскар
Мьянма (Бирма)
Северная Македония
Малави
Непал
Сербия
Мали
Объединенные Арабские Эмираты
Словакия
Марокко
Оман
Словения
Мозамбик
Пакистан
Украина
Намибия
Палестина
Финляндия
Нигер
Саудовская Аравия
Франция
Нигерия
Сирия
Хорватия
Руанда
Таджикистан
Черногория
Сенегал
Таиланд
Чехия
Сомали
Тайвань
Швейцария
Судан
Туркменистан
Швеция
Сьерра-Леоне
Турция
Шпицберген
Танзания
Узбекистан
Эстония
Того
Филиппины
Тунис
Шри-Ланка
Уганда
Южная Корея
Центральноафриканская Республика
Япония
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эсватини
Эфиопия
Южная Африка
Южный Судан