Опубликуйте свои продукты
PUSH BUTTON Ref 98400 for Sink, Shower and Urinary Taps
Presto Ibérica

PUSH BUTTON Ref 98400 for Sink, Shower and Urinary Taps

Push button for washbasin, shower and urinal tap through the wall. Model: 98400.
Cпецификация
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98400
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииBasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа