Опубликуйте свои продукты
PUSH BUTTON Ref 98700 for Toilet Taps
Presto Ibérica

PUSH BUTTON Ref 98700 for Toilet Taps

Push button for toilet tap through the wall. Model: 98700.
Cпецификация
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка98700
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииWC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-02-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка Европа