Опубликуйте свои продукты
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
Grandee
    PRO-WELLNESS

    Grandee

    3.3 из 5 звезд3.3(92 отзывы)
    The expansive Grandee hot tub comfortably seats a party of seven, with room for everyone to enjoy state-of-the-art jets, a two-speed jet pump, and two seats with patented Moto-Massage DX jets. It also features advanced innovations like an insulating hinge seal, 100% no-bypass filtration for cleaner water and the soothing BellaFontana® fountain feature.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgrandee
    • Тип продукцииBath & Spas
    • Группа продукцииGrandee
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-06-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)970
    • Ширина (мм)2540
    • Глубина (мм)2310
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)426
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501