Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

SafeGlide® Aluminum Macro-Box Frame Sliding Gate Systems (10' to 80')

Уникальная ссылка: safeglide-macro-box-frame
Брэнд: Pro Access Systems
Тип продукции: Gates
Группа продукции: Sliding gate
Дата публикации: 2019-02-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)

SafeGlide® Aluminum Slide Gate. The SafeGlide® is designed for safe, secure and easy operation in industrial, commercial and residential applications. 

Specify the gate alone, or request a complete, integrated solution with the gate operator and access control system that meet your project requirements.

Fencing, Fence, Slide Gate


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Ландшафтный дизайн - Gates
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Gate barrier systems
Код ССКПУ ООН: 46161510
Uniclass 1.4 Код: L4412
Uniclass 1.4 Описание: Gates
Uniclass 2.0 Код: SS-25-32-35
Uniclass 2.0 Описание: Gate Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_32_35
Uniclass 2015 Описание: Gate systems
NBS Reference Код: 25-32-35
NBS Reference Описание: Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 32 31 13.53
CSI MasterFormat 2014 Title: High-Security Chain Link Fences and Gates
Номер OmniClass: 23-11 25 15 15
Наименование OmniClass: Sliding Gates
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Gates

Название Значение
Gate Height 4' 0" — 10' 0"
Operation Sliding
Type Security
Width 10' 0" — 80' 0"

BIMobject®