Холодильные двери предназначены для ограждения и теплоизоляции проёмов, являются одной из наиболее важных частей холодильной камеры или склада.
Компания ПрофХолод производит высококачественные двери для холодильных камер и складов. Холодильные двери ПрофХолод производятся по стандартным размерам либо согласно техническому заданию заказчика.
Варианты исполнения холодильных дверей:
• распашные / откатные холодильные двери
• холодильные двери среднетемпературные / низкотемпературные
• холодильные двери с порогом / без порога
• распашные двери одностворчатые / двустворчатые
• распашные двери накладные / потайные
• холодильные двери с открыванием влево / с открыванием вправо
• возможно изготовление холодильных дверей с проемом под монорельс или со смотровым окном
Холодильная дверь ПрофХолод представляет собой металлическую трёхслойную панель с утеплителем из жесткого пенополиуретана с установленной на ней фурнитурой (замок, петли, уплотнитель, обогрев уплотнителя для низкотемпературных дверей). Металлическая облицовка дверного полотна включает не только внутреннюю и наружную поверхности, но и торцы, что придает холодильным дверям ПрофХолод дополнительную устойчивость к боковым ударам, неизбежным при активной эксплуатации.
Для изготовления дверного полотна используются сэндвич панели толщиной 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150мм. Наполнитель - пенополиуретан из компонентов Dow Chemical, плотность пены – 45-50 кг/м3.
Двери ПрофХолод для холодильных камер комплектуются фурнитурой ведущих европейских производителей. Замки всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри. Двери для морозильных камер комплектуются ПЭНом, клапаном выравнивания давления и двойным уплотнителем.
Холодильные двери ПрофХолод имеют все необходимые сертификаты и могут применяться при строительстве зданий и холодильных камер для пищевой промышленности.
Доступно в регионах:
| Европа | Северная Америка |
|---|---|
Великобритания | Соединенные Штаты Америки |
Россия |