Опубликуйте свои продукты
Распашная холодильная дверь одностворчатая полупотайная (РДОП)
Распашная холодильная дверь одностворчатая полупотайная (РДОП)
Распашная холодильная дверь одностворчатая полупотайная (РДОП)
    Profholod

    Распашная холодильная дверь одностворчатая полупотайная (РДОП)

    Холодильные двери предназначены для ограждения и теплоизоляции проёмов, являются одной из наиболее важных частей холодильной камеры или склада.

    Компания ПрофХолод производит высококачественные двери для холодильных камер и складов. Холодильные двери ПрофХолод производятся по стандартным размерам либо согласно техническому заданию заказчика.

    Варианты исполнения холодильных дверей: 
    • распашные / откатные холодильные двери 
    • холодильные двери среднетемпературные / низкотемпературные 
    • холодильные двери с порогом / без порога 
    • распашные двери одностворчатые / двустворчатые 
    • распашные двери накладные / потайные 
    • холодильные двери с открыванием влево / с открыванием вправо 
    • возможно изготовление холодильных дверей с проемом под монорельс или со смотровым окном

    Холодильная дверь ПрофХолод представляет собой металлическую трёхслойную панель с утеплителем из жесткого пенополиуретана с установленной на ней фурнитурой (замок, петли, уплотнитель, обогрев уплотнителя для низкотемпературных дверей). Металлическая облицовка дверного полотна включает не только внутреннюю и наружную поверхности, но и торцы, что придает холодильным дверям ПрофХолод дополнительную устойчивость к боковым ударам, неизбежным при активной эксплуатации. Для изготовления дверного полотна используются сэндвич панели толщиной 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150мм. Наполнитель - пенополиуретан из компонентов Dow Chemical, плотность пены – 45-50 кг/м3. 

    Двери ПрофХолод для холодильных камер комплектуются фурнитурой ведущих европейских производителей. Замки всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри. Двери для морозильных камер комплектуются ПЭНом, клапаном выравнивания давления и двойным уплотнителем.

    Холодильные двери ПрофХолод имеют все необходимые сертификаты и могут применяться при строительстве зданий и холодильных камер для пищевой промышленности.

    Cпецификация
    • Распашные одностворчатые полупотайные холодильные двери ПрофХолод предназначены для использования в помещениях, требующих поддержания заданного температурного режима:

      • Промышленные средне- и низкотемпературные холодильные камеры хранения;• Холодильные склады;
      • Помещения, требующие поддержания повышенной температуры;
      • Интенсивная шоковая заморозка;
      • Помещениях где используется ручная переноска груза;
      • В условиях влажности 80% и температуры от -35…+45°С, с небольшой продолжительностью влажности;
      • Используется в помещениях где перевозка грузов осуществляется с помощью тележек.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdoor-hsld_h
    • Тип продукцииRefrigeration doors
    • Группа продукцииRefrigeration door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка