Опубликуйте свои продукты
Технологическая одностворчатая дверь (ТДО)
Технологическая одностворчатая дверь (ТДО)
Технологическая одностворчатая дверь (ТДО)
    Profholod

    Технологическая одностворчатая дверь (ТДО)

    4.7 из 5 звезд4.7(16 отзывы)

    Технологические двери «ПрофХолод» применяются для зонирования помещений. 

    Благодаря прочной конструкции, двери прекрасно подойдут для помещений здравоохранения (больницы), пищевой промышленности (кухни, рестораны, кафе), технического и административного назначения (офис, коридор, склад). 
    В учреждениях здравоохранения, где требуется поддержание стерильности и гигиены, либо в офисные помещения любой направленности подойдет классическая дверь, окрашенная по RAL (в базовой комплектации белый цвет RAL 9003). В пищеблоках и других помещениях с агрессивной рабочей средой рекомендуется использовать технологические двери из нержавеющей стали AISI 304, AISI 430. 
    Технологические двери легко эксплуатировать и обслуживать, они имеют стильный и современный дизайн.

    Технологические двери используются: 
    • В местах высокой проходимости людей и провоза ручных тележек небольшой высоты; 
    • Для предотвращения сквозняков; 
    • Для разделения внутренне-производственных зон; 
    • В помещениях, не требующих поддержания строгого температурного режима и гигиены; 
    • В помещениях, где требуется ограничить проход персонала; 
    • В местах отсутствия пыли, песка, сыпучих материалов.

    Важно! Технологические двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как внизу между рамой и полотном двери присутствуют технологические зазоры.

    Cпецификация
    • Конструкция двери ТДО:

      • Обрамление дверного проема. Сталь толщиною 0,5 мм, RAL 9003 (доп. опция);
      • Дверная рама угловая. Сталь толщиной 2 мм, RAL 9003;
      • Уплотнитель;
      • Дверное полотно, стальной лист толщиной 0,5 мм RAL 9003, наполнитель жесткий ППУ;
      • Дверной замок + ключи DORMA (Германия);
      • Дверная ручка "скоба" нерж.;
      • Петли
      • Дверное полотно
      • Полотно технологической двери состоит из металлического короба толщиной 40 мм из стального листа толщиной 0,5 мм. Для увеличения прочностных свойств двери полотно усиливается металлическими закладными элементами толщиной 2 мм, на которых крепятся основные элементы фурнитуры. Плотность прилегания двери обеспечивает эластичный уплотнитель, смонтированный по контуру рамы. По запросу возможно исполнение двери с овальным, круглым окном.

      Теплоизолиция:

      Теплоизоляция обеспечивается за счет наполнителя дверей: высококачественного жесткого пенополиуретана (PUR) плотностью до 50 кг/м³. По сравнению с другими вариантами наполнения экологически чистый PUR не дает усадку и обладает низкой теплопроводностью (0,022 Вт/(м*К). Наполнитель обладает минимальным значением водопоглощения, менее 2%: таким образом,двери подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью.

      Дверная рама:

      Надежная жесткая металлическая профильная рама изготавливается из стального листа толщиной 2 мм, окрашенного порошковой краской (шагрень).
      В стандартном исполнении рама белого цвета RAL 9003.  По желанию заказчика «ПрофХолод» изготовит раму из нержавеющей стали AISI 430 и AISI 304. В зависимости от конструкции проема и его толщины «ПрофХолод» предлагает два варианта рамы:
      • Угловая накладная рама для установки снаружи проема. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).
      • Рама в обхват проема для установки на стены из ППУ, гипсокартонных перегородок, толщиной не более 220 мм. Производится из стального металлического листа толщиной 2 мм и окрашивается порошковой краской (RAL 9003).

      Фурнитура:

      Технологические двери укомплектованы набором немецкой фурнитуры «DORMA», «Hafele». Для фиксации створок двустворчатые двери дополнительно укомплектованы декоративным шпингалетом.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdoor-isd
    • Тип продукцииRefrigeration doors
    • Группа продукцииTechnical steel door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка
    Великобритания
    Соединенные Штаты Америки
    Россия