Опубликуйте свои продукты
Откатная холодильная дверь (ОД)
Откатная холодильная дверь (ОД)
Откатная холодильная дверь (ОД)
    Profholod

    Откатная холодильная дверь (ОД)

    4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)

    Холодильные двери предназначены для ограждения и теплоизоляции проёмов, являются одной из наиболее важных частей холодильной камеры или склада.

    Компания ПрофХолод производит высококачественные двери для холодильных камер и складов. Холодильные двери ПрофХолод производятся по стандартным размерам либо согласно техническому заданию заказчика.

    Варианты исполнения холодильных дверей: 
    • распашные / откатные холодильные двери 
    • холодильные двери среднетемпературные / низкотемпературные 
    • холодильные двери с порогом / без порога 
    • распашные двери одностворчатые / двустворчатые 
    • распашные двери накладные / потайные 
    • холодильные двери с открыванием влево / с открыванием вправо 
    • возможно изготовление холодильных дверей с проемом под монорельс или со смотровым окном

    Холодильная дверь ПрофХолод представляет собой металлическую трёхслойную панель с утеплителем из жесткого пенополиуретана с установленной на ней фурнитурой (замок, петли, уплотнитель, обогрев уплотнителя для низкотемпературных дверей). Металлическая облицовка дверного полотна включает не только внутреннюю и наружную поверхности, но и торцы, что придает холодильным дверям ПрофХолод дополнительную устойчивость к боковым ударам, неизбежным при активной эксплуатации. Для изготовления дверного полотна используются сэндвич панели толщиной 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150мм. Наполнитель - пенополиуретан из компонентов Dow Chemical, плотность пены – 45-50 кг/м3. 

    Двери ПрофХолод для холодильных камер комплектуются фурнитурой ведущих европейских производителей. Замки всех дверей имеют запорный механизм и функцию аварийного открывания изнутри. Двери для морозильных камер комплектуются ПЭНом, клапаном выравнивания давления и двойным уплотнителем.

    Холодильные двери ПрофХолод имеют все необходимые сертификаты и могут применяться при строительстве зданий и холодильных камер для пищевой промышленности.

    Cпецификация
    • Откатные холодильные двери предназначены для эксплуатации в помещениях, требующих поддержания заданной температуры (средне- и низкотемпературных холодильных камерах, складах, терминалах). ОД ПрофХолод удобны в эксплуатации, существенно экономят пространство помещений.

      Откатные двери используются:

      • В местах прохода людей, провоза ручных тележек с грузом, механизированных погрузчиков;
      • В холодильных камерах любого объема, складах, терминалах;
      • В помещениях где применяется монорельс;
      • Для стабилизации климатического режима в помещениях;
      • В помещениях с отсутствием требований к гигиене.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdoor-sd
    • Тип продукцииRefrigeration doors
    • Группа продукцииRefrigeration door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вРоссия
    • Страна-производительРоссия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors